Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Base velcro incl. velcro per fissaggio dir.  7000-99861-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Base velcro incl. velcro per fissaggio dir.

sezione di serraggio 8-35mm, largh. 20mm, lung. 180mm

Codice: 7000-99861-0000000
Peso: 0.025 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Chiusura per fascetta in velcro per montaggio diretto

mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)
mounting with M4 or M5 countersunk screw
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 8 mm
Campo di serraggio max 35 mm
Altezza 209 mm
Larghezza 26 mm
Profondità 11,3 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27140706
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909028018
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 63079098

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-99861-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-99861-0000000_02-02.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-99861-0000000_02-02.22_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio