Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Klettbandsockel inkl. Klettband für Direktmontage  7000-99861-0000000
Photo non contractuelle

Klettbandsockel inkl. Klettband für Direktmontage

Klemmbereich 8-35mm, Breite 20mm, Länge 180mm

No.d'art.: 7000-99861-0000000
Poids: 0.025 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Embase avec ruban velcro pour montage direct

mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)
mounting with M4 or M5 countersunk screw
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 8 mm
Plage de serrage max. 35 mm
Hauteur 209 mm
Largeur 26 mm
Profondeur 11,3 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27140706
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909028018
Numéro du tarif douanier 63079098
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-99861-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-99861-0000000_02-02.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-99861-0000000_02-02.22_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi