Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Klettband auf Rolle (Breite 10mm) VE = 5m  7000-99855-0000000
Photo non contractuelle

Klettband auf Rolle (Breite 10mm) VE = 5m

No.d'art.: 7000-99855-0000000
Poids: 0.025 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Velcro tape on roll (width 10mm) PU = 5m
Velcro tapes are ideally suited for bundling, organizing and securing cables and wires
Certificate
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Largeur 10 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27140706
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909080658
Numéro du tarif douanier 63079098
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-99855-0000000_02-07.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-99855-0000000_02-07.23_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi