Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 schwarz 25m
 
PUR AWG20/26 gesch. sw UL/CSA+robot/schleppk. 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 50m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
PUR 5x0.34 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
ingresso 24VDC
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 3m
 
fili 8x0,25 1,5m
 
PUR 3 X 0,25 mm², 0.6 m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 2.0m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,6m
 
für Analogsensoren
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+schleppk.100m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 65.0 m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz 3m
 
PVC 12x0.14 bk 2.5m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 0m
 
PUR-OB 2x2x0,382 schermato verde UL/CSA, robot 7,5m
 
PVC-JZ 4x0,75 gelb 1,5m
 
100 Stück
 
Litzen PUR 5x1.5 1,5m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
100 pezzi
 
PUR 4x2x0,14 schermato verde UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA c. portacavo 2m
 
Spezifikation: 6FX8002-5DS01-1CE0
 
PUR 4x0,75 grigio, UL/CSA, c.portacavo 7,5m
 
Sans séparation de potentiels - Câble PUR 16x0,5+3x1,0 - 15m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 45m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 6x2,5 sw 4m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schermata 7,5m HAWA
Cet article ne peut être commandé.
 
3 poli / 2x 3 poli
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, câble
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 3,5m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M32
 
PUR-OB 5x0.34, blindé, UL/CSA gris, 20 m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi