Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
regolatore contatti da 2,5 mm (4 mm2)  70MH-ZW004-3000000
Il prodotto può differire dall'immagine

regolatore contatti da 2,5 mm (4 mm2)

Codice: 70MH-ZW004-3000000
Peso: 0.005 kg
Paese di origine:  SE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Portacontatti
Contatti
2.5 mm
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik

Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 4 mm²
Numero AWG max 12
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 23,6 mm
Larghezza 26,7 mm
Profondità 18 mm

ECLASS-6.0 27261204
ECLASS-6.1 27261290
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440290
ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.1 27440290
ECLASS-11.1 27440290
ECLASS-12.0 27440290
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879658638
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 82032000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 70MH-ZW004-3000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio