Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
(DO NPN) 10xDT06-4S 4pin, DT16-18SA c. pressof. NPN-LED no alim. sensore
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau schleppk. 7,5m
 
100 pièces
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 pôles
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Querver. Bolzen, Abgang oben M32
 
PUR 4X0,34 giallo, 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.75 gr 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
0,2m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PUR 4x0,25 sw UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
>> Product Discontinuation End 2022 - Alternative 7000-12321-2332500 <<
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 nero 1m
 
 
 
PUR 4X0,75 giallo, 1m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi