Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Filtre réseau, Triphasé 2 étages sans neutre, 500 VAC, 80 A
 
10.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans Led, M12 femelle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JBZ 5x1,0 grau 50m
 
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz 5,5m
 
PUR 5X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, Mâle M12 codé B coudé, adapté
 
 
5m PUR, 8x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA
 
Embase M12 sortie fils, M12 mâle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi