Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MEF Filtre triphasé 2ET sans Neutre 80 A

Filtre réseau, Triphasé 2 étages sans neutre, 500 VAC, 80 A

No.d'art.: 10556
Poids: 3.6 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 80 A
2 niveaux
Les filtres antiparasites de réseau triphasés et à 1 ou 2 niveaux MEF 3/1-3/2 sont utilisés dans la plage 0,1 ... 30 MHz pour supprimer les perturbations conduites sur les lignes de réseau et d'alimentation. Ils conviennent aux réseaux TN-C. Le meilleur effet de filtrage est obtenu avec des câbles de raccordement courts (recommandation : raccordement PE < 10 cm) avec des sections aussi grandes que possible. Les filtres antiparasites de réseau agissent de manière bidirectionnelle (dans les deux sens). Ils réduisent les perturbations symétriques et asymétriques qui surviennent souvent dans les dans les convertisseurs de fréquence et les blocs d'alimentations à découpage.
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant de fuite max. 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Tension de service CA max. 500 V
Caractéristiques électriques | Entrée
Nombre de phases entrée 3
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de surcharge 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure)
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., unifilaire 0,5 mm²
Section de raccordement max., unifilaire 25 mm²
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins 0,5 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins 16 mm²
Numéro AWG min., à fils fins 20
Numéro AWG max., à fils fins 3
Numéro AWG min., multifilaire/à fils fins 20
Numéro AWG max., multifilaire/à fils fins 5
Protection des appareils | Électrique
Duration insulation test voltage 2 s
Tension d'essai d'isolement L-L 3,1 kV
Tension d'essai d'isolement L-N 3,3 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Hauteur 295 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 177 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 25/085/21

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 3
PIN 1 L 1
PIN 2 L 2
PIN 3 L 3
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 3
PIN 1 L 1'
PIN 2 L 2'
PIN 3 L 3'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029117
Numéro du tarif douanier 85363030
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US 10556_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 10550_pd_exDB_2_14.pdf (14)
  • Document: Notice d'installation 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 10556_dxf_x_a.dxf (A)
  • fichier de construction: STP 10556_stp_x_a.stp (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 10556_9973-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 10556_9973-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi