Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
15m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75
 
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 40m
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2m
 
PUR 6x0,14 geschirmt UL sw 10m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2,1m
 
Connecteur pour EV ASI, IP 67, Actif, DI2 0,2 A DO2 2A, par vis, SAP4
 
mit einer Einbauöffnung von 20,3 oder 30,3 mm
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 1,5m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 55m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi