Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR AWG24+AWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 6,65m
 
PUR 3X0,34 grigio, 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 13m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 500m
 
P:150VA IN:440/460/480/500VAC OUT:24VAC/230VAC
 
Câble PVC-OB 12x0,14 noir 1.5m
 
100 pièces
 
15.0m PUR 8*0,34+2*0,75
 
250 V (Pin-Pin) / 400V (Pin-PE), 10 A
 
PUR-OB 3x0,34 grau 3,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi