MTS trasformatore di isolamento monofase
P:150VA IN:440/460/480/500VAC OUT:24VAC/230VAC
Codice: | 866182 |
Peso: | 2.6 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
3000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)
Altre tensioni secondo disponibilità
3000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)
Altre tensioni secondo disponibilità
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG110607399_logo.png.pagespeed.ic.3XS-O66GiF.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 440 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 500 V |
Tensione di ingresso CA | 440, 460, 480, 500 |
Tensione di ingresso CA | 440 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,41 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,36 A |
Corrente di inserimento max | 4,2 A |
Corrente di cortocircuito | 5,4 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 1 | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CA 2 | 230 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 150 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 6,1 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a parete tramite asole |
---|---|
Misura di fissaggio a | 86,5 mm |
Misura di fissaggio b | 84 mm |
Misura di fissaggio c | 4,8 mm |
Altezza | 101 mm |
Larghezza | 96 mm |
Profondità | 106 mm |
Diametro foro | 4,8 mm |
Lunghezza foro | 8,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 2 | 440 V |
PIN 3 | 460 V |
PIN 4 | 480 V |
PIN 5 | 500 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 4 | 230 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879322812 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |