MTS trasformatore di sicurezza monofase
P:25VA IN:400/440/460/480VAC OUT:2x18VAC
Codice: | 866183 |
Peso: | 0.8 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Trasformatori monofase - di comando e separazione
25 VA
Classe di isolamento T 50/B
Altre tensioni secondo disponibilità
25 VA
Classe di isolamento T 50/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 480 V |
Tensione di ingresso CA | 400, 440, 460, 480 |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,094 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,078 A |
Inrush current at input voltage 1 | 0,6 A |
Inrush current at input voltage 2 | 0,5 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 0,7 A |
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 0,57 A |
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita | 2 × 18 V AC |
---|---|
Tensione di uscita CA | 18 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Potenza di commutazione CA max | 25 VA |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 6 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type | Fissaggio a parete tramite asole |
---|---|
Misura di fissaggio a | 56 mm |
Misura di fissaggio b | 56 mm |
Misura di fissaggio c | 4,8 mm |
Altezza | 82 mm |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 95 mm |
Diametro foro | 4,8 mm |
Lunghezza foro | 8,4 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Standard di prodotto | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Input |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 5 |
PIN 2 | 400 V |
PIN 3 | 440 V |
PIN 4 | 460 V |
PIN 5 | 480 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 4 |
PIN 2 | 18 V |
PIN 4 | 18 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | metallic |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879324595 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |