MTS Einphasen Sicherheitstransformator
P: 25VA IN: 400/440/460/480VAC OUT: 2x18VAC
No.d'art.: | 866183 |
Poids: | 0.8 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
25 VA
Classe d’isolement T 50/B
Autres tensions sur demande.
25 VA
Classe d’isolement T 50/B
Autres tensions sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 400 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 480 V |
Tension d'entrée CA | 400, 440, 460, 480 |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,094 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,078 A |
Inrush current at input voltage 1 | 0,6 A |
Inrush current at input voltage 2 | 0,5 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 0,7 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 0,57 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 2 × 18 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA | 18 V |
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 25 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 6 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par trou oblong |
---|---|
Dimension de fixation a | 56 mm |
Dimension de fixation b | 56 mm |
Dimension de fixation c | 4,8 mm |
Hauteur | 82 mm |
Largeur | 78 mm |
Profondeur | 95 mm |
Diamètre alésage | 4,8 mm |
Longueur de l'alésage | 8,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Input |
---|---|
Type de connexion 2 | Output |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 2 | 400 V |
PIN 3 | 440 V |
PIN 4 | 460 V |
PIN 5 | 480 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 2 | 18 V |
PIN 4 | 18 V |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | metallic |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879324595 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |