Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 3,0m
 
PVC-OB 3x0,25 10m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 40m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 10m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 1.4m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle coudée à clipser
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 5m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 2 côtés M25
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR 2x2x0,34 schermato rosso UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 45m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA 2m
 
Litzen PP 3x0,25 0,2m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi