Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 1x4xAWG26 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,0m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
 
PUR-OB geschirmt grün UL, CSA 15m
 
ProfiNet, Module compact,
 
PUR-OB 4x0,34 grigio UL/CSA, robot, c. portacavo
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 grau schleppk. 4m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12 - M8, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 coudé, 4 pôles
 
PUR-OB, 1x4x0,15, vert, UL, CSA, 5m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 blindé noir UL/CSA - 50m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 11m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi