Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, catena portacavo 12m
 
PUR 4X0,34 nero 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)
Cet article ne peut être commandé.
 
4 poli, 0,25-0,5mm²
 
con jumper 1-2 e 3-4
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 5m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 0,7m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 0m
 
Pour prise mobile, en aluminium nickelé
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 3,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi