Photo non contractuelle
MODLINK VARIO Accessoire - Adaptateur pour gaine D2=42
Pour prise mobile, en aluminium nickelé
No.d'art.: | MVT1850-990142 |
Poids: | 0.085 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Gerbage de conduits
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 48 mm |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 48 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 120 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879614344 |
Numéro du tarif douanier | 76169990 |
Unité de conditionnement | 1 |