Il prodotto può differire dall'immagine
Modl. Vario Accessori raccordo flex. D=42
per inserto mobile, alluminio nichelato, FPM
Codice: | MVT1850-990142 |
Peso: | 0.085 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Raggruppamento cavi
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 48 mm |
---|---|
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 48 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 120 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879614344 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 76169990 |