Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
15.0m PUR/PVC 4*0,34+2*0,75
 
PE-X Litzen 4x2,5 UL 1m
 
DT16-18SA Stammanschluss, ohne Sensorversorgung,
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,15m
 
PUR-OB schermato viola UL 0,3m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 0,7m
 
IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/5ADC
 
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 12x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 1,5m
 
Litzen PUR 5x1.5 0,2m
 
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 6.0
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PVC 4x2,5 nero 30m / PUR 4x1,5 nero 1,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.8m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 8m
 
5-pol., PCB-Pin
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 20m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 1m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 48 V AC/DC
 
PUR 12x0,25mm², gris, UL/CSA
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grau roboter+schleppk. 5m
 
PUR 5x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 0,5m
 
PUR 4x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 12m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 20.0 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi