Evolution alim. switching trifase 48VDC/5A
IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/5ADC
Codice: | 85009 |
Peso: | 1.4 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 5 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 5 A
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 5 |
---|---|
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | no |
Grado di sicurezza | SELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min | 324 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA max | 572 V |
Tensione di entrata CC min | 480 V |
Tensione di entrata CC max | 745 V |
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi) | 0,8 A |
Inrush current max. | 9 A |
Prefusibile esterno per fase max | 20 A |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Rendimento | 91,3 % @ 3× 360 V AC, 90,5 % @ 3× 520 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 48 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 48 V |
Tensione di uscita CC max | 56 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 5 A |
Durata Power Boost min | 4 s |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 17 ms @ 400 V AC |
Power Boost | 150 % |
Ondulazione residua effettiva max | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Diagnosi
Contatto d'allarme | si |
---|---|
Alarm contact message type | Messaggio generale |
Alarm contact triggers @ | 30 V DC / 0.1 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Dati meccanici | Dati del materiale
PCB rivestito conforme | si |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 132 mm |
Larghezza | 93 mm |
Profondità | 114 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Derating da | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879387125 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Cacciavite ----