Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 25.0m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 2m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 15m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 6.5m
 
contatti a crimpare
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio UL/CSA, + c. portacavo 2m
 
PVC-OB 4x0,25 grau 10m
 
2,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Avec LED + VDR, 110VAC/DC, M12x1,75, câble 4-6mm
Cet article ne peut être commandé.
 
P: 400VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 0,9m
 
 
* HT, plus frais d’envoi