Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MSVS-KB1Z-M16

Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage

No.d'art.: 7000-29921-0000000
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Forme BI (11 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED et VDR
métrique
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX 15 ms
Puissance de maintien max. 50 W
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 230 V
Tension de service CA min. 207 V
Tension de service CA max. 253 V
Tension de service CC 230 V
Tension de service CC min. 207 V
Tension de service CC max. 253 V
Tension de crête de coupure max. 450 V
Courant de service max. par contact 1 A
Consommation électrique max. 12 mA
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Set de fixation M16 x 1.5
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Données mécaniques | Données de montage
vis de fixation M3
Plage de serrage min. 5 mm
Plage de serrage max. 10 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187107
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-29921_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
---- Joint plat ----
* HT, plus frais d’envoi