Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

SVS-LED JAUNE 110 U+VDR

Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, LED jaune, avec antiparasitage

No.d'art.: 7000-29901-0000000
Poids: 0.03 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Description

Forme BI (11 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED et VDR
PG9
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Capacity CX 10 ms
Puissance de maintien max. 100 W
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 110 V
Tension de service CA min. 99 V
Tension de service CA max. 121 V
Tension de service CC 110 V
Tension de service CC min. 99 V
Tension de service CC max. 121 V
Tension de crête de coupure max. 250 V
Consommation électrique max. 12 mA
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,4 Nm
Set de fixation M3
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation PG9
Plage de serrage min. 6 mm
Plage de serrage max. 8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187114
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Joint plat ----
---- Connecteurs d'électrovannes à câbler ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi