Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0,6m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
MSBL0-A-U 437 0,6m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
 
Câble PUR-OB 4x0,34 gris 10m
 
4 pôles, câble PUR-OB 4 x 0.25, jaune UL CSA, longueur 2m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
PUR-OB 5x0,34 nero UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
FRNC / LS0H 3x0,5 geschirmt gr 10m
 
 
inserto connettore dati
 
Plastron équipé de :
 
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/25ADC
 
1x RJ45 + 1x inserto dati
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PVC 3X0,34 giallo, UL/CSA 10m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 45 - 56V/5ADC
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PUR-JB 5x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 3m
 
gris, UL/CSA, compatible chaîne porte-câbles, 15m
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,4m
 
PUR AWG24+22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
specifica: M6FX8002-2CA31-1AK0
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
15m PUR-JB 12x0,34+5x0,75
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
3 (1-3-4), PUR-OB UL/CSA Noir 3x0,34mm², 3.5m, PE pontée
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
Voyants LED, LED {boitier métallique}, 24 V DC, verte / 3 mm, 1
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau 30m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {sans
 
25.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 2,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 0,3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi