MVP12 6xM12, MOSA, a cablare
15m PUR-JB 12x0,34+5x0,75
Codice: | 4927078 |
Peso: | 3.685 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
6 vie, 5 poli, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
15.0 m
Separazione del potenziale
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
elementi per connessione veloce inclusi
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max | 8 A |
Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max | 16 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,25 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | Plastica |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Ghiera metallica |
---|---|
Altezza | 43 mm |
Larghezza | 50,2 mm |
Profondità | 122 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879057585 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Chiave inglese ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----