Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 nero 0,6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 sw 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x2x0.25 geschirmt gr 500m
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 3,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
vert, jaune, rouge, sortie M12 en-dessous
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans Led, 3 pôles
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 15m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 50m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 3m
 
PUR 3x0,25 nero robot, c. portacavo 4,5m
 
PVC 8x0,25 grigio 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
câble PUR-OB/PVC Noir 3x0,25mm², 15,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 25,0m
 
PUR-JB 5x0,34 grau 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau 35m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
100 pièces
 
 
* HT, plus frais d’envoi