Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
A3 mas. 7 poli, mors. a crimp., 250 V, 16 A  70MH-ES007-AC01020
Il prodotto può differire dall'immagine

A3 mas. 7 poli, mors. a crimp., 250 V, 16 A

Codice: 70MH-ES007-AC01020
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.015 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

A3
Maschio
7 poli
Crimpare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Tensione nominale a norme EN 61984 valida solo con rivestimenti plastici. Con rivestimenti metallici la tensione nominale è 42 V (senza ulteriore isolamento).
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 250 V
Tensione di esercizio CC 250 V
Corrente d'esercizio 16 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,14 mm²
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG min 26
Numero AWG max 13
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min 4,3 mm
Connessione Crimpare
Gender male
Cicli di collegamento min 500
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli 7 + PE
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Resistenza di isolamento min 100 MΩ
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) IIIa
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati tecnici | Dati meccanici
Forza di tenuta min 70 N
Forza di estrazione max 25 N
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto Argentato
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale morsetti Ottone
Materiale portacontatti PBT GF
Dati meccanici | Dati di montaggio
Misura A3
Altezza 31 mm
Larghezza 21 mm
Profondità 21 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 125 °C
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879638784
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 70MH-ES007-AC01020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 70MH-ES007-AC01020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: DXF 70MH-ES007-AC01020_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 70MH-ES007-AC01020_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 24-12-23_(6) REACH SVHC CAS No 119-47-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* più IVA, più costi d'invio