A3 Stift 7-polig, Crimp, 250 V, 16 A
ArtNr.: | 70MH-ES007-AC01020 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.015 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
A3
Stift
7-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Laut Norm EN 61984 wird die Betriebsspannung nur beim Verwenden eines Kunststoffgehäuses gewährleistet. Bei Verwendung eines Metallgehäuses beträgt die Betriebsspannung 42 V (ohne zusätzliche Isolation).
Stift
7-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Laut Norm EN 61984 wird die Betriebsspannung nur beim Verwenden eines Kunststoffgehäuses gewährleistet. Bei Verwendung eines Metallgehäuses beträgt die Betriebsspannung 42 V (ohne zusätzliche Isolation).
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
AWG-Nummer min. | 26 |
AWG-Nummer max. | 13 |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 4,3 mm |
---|---|
Anschlussart | Crimp |
Geschlecht | male |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 7 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | IIIa |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten
Haltekraft min. | 70 N |
---|---|
Ziehkraft max. | 25 N |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktträger | PBT GF |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | A3 |
---|---|
Höhe | 31 mm |
Breite | 21 mm |
Tiefe | 21 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879638784 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |