Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
sostituisce cod. 996003
 
PUR 3X0,75 giallo, UL/CSA, c. portacavo 8m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
 
IN: 24 VDC - OUT: 10 VDC / 25 mA
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, robot, c. portacavo 1,5m
 
varistore, 3x400VAC/4kW
 
3 poli 0,25mm²
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Interface intelligente, convertisseur de température pour sonde PT100
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 5x0,5 grau schleppk. 6m
 
Rallonge M12-M12 Inox, IP68/IP69K, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
 
* HT, plus frais d’envoi