Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 8m
 
câble PUR-OB 3x0.25 noir, 0.6 m
Cet article ne peut être commandé.
 
5.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 35m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 32m
 
4000-68112-0000000 ( Rahmenmodul 1-fach sw metall)
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 1.2 m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
 
P:2400VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 3m
 
cavetti polipropilene 4x0,34 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 35m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 30m
 
201 PVC 4x0,34 schermato grigio UL/ 0.75
 
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 10m
 
10 pièces
 
 
* HT, plus frais d’envoi