Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MST trasformatore di isolamento monofase

P:2400VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

Codice: 866165
Peso: 26.5 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
2400 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 400 V
Tensione di ingresso CA min 380 V
Tensione di ingresso CA max 420 V
Corrente di ingresso CA 6,3 A
Corrente di inserimento max 63 A
Corrente di cortocircuito 294 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 230 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 2400 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 4 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a parete tramite asole
Misura di fissaggio a 155 mm
Misura di fissaggio b 150 mm
Misura di fissaggio c 10 mm
Altezza 185 mm
Larghezza 192 mm
Profondità 185 mm
Diametro foro 10 mm
Lunghezza foro 14 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input
Tipo di collegamento 2 Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 4
PIN 1 + 5%
PIN 3 - 5%
PIN 4 400 V
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 2
PIN 2 230 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti metallic
N. di poli 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879330619
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 866165_E182075-XPTQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 866165_E182075-XPTQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificati: GL  866165_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • File di progettazione: STP 866165_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866165_299-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866165_299-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio