Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
Cet article n'existe pas.
 
Querver. M-Bügel, Abgang beidseit. M25
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 4m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 4m
 
PVC 3x0,34 schermato grigio UL/CSA 6,5m
 
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
LED jaune - 24VAC/DC
 
PUR-OB 16x0,34+2x0,75
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit
 
100 pièces
 
 
* HT, plus frais d’envoi