Alimentarore Emparro20-Pro monofase
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
Codice: | 9000-16113-1221110 |
Peso: | 0.89 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Gli alimentatori mofase sulla guida DIN della serie Emparro20-Pro offrono ancora più funzioni rispetto agli Emparro. Con l’adattatore IO-Link opzionale è possibile controllare e monitorare l’alimentatore di commutazione da remoto, il che consente un’integrazione completa nella propria unità di controllo. Inoltre, questi alimentatori dispongono di un monitoraggio elettronico integrato del circuito di carico; in questo modo non è più necessario un fusibile esterno sul lato CC. Questo non solo va a ridurre il dispendio di installazione, ma aumenta anche l’affidabilità dell’alimentatore. Con Emparro20-Pro è possibile accedere inoltre ad ampie informazioni di diagnosi per ridurre al minimo anomalie e tempi di fermo e massimizzare l’efficienza dell’applicazione.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850185_logo.jpg.pagespeed.ic.kp4ywje07m.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 2 |
---|---|
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 1 |
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV/PELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Input current at input voltage 2 DC | 2,2 A |
---|---|
Input current at input voltage 1 DC | 5,2 A |
Tensione di ingresso 1 CA | 100 V |
Tensione di entrata 1 CC | 100 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 240 V |
Tensione di entrata 2 CC | 230 V |
Tensione di ingresso CA min | 90 V |
Tensione di ingresso CA max | 264 V |
Tensione di entrata CC min | 90 V |
Tensione di entrata CC max | 250 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 5,3 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 2,2 A |
Numero di fasi ingresso | 2 |
Rendimento | 93,5 % @ 115 V AC, 95,5 % @ 230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Potenza in uscita | 576 W |
---|---|
Tensione di uscita CC | 48 V |
Tensione di uscita CC min | 42 V |
Tensione di uscita CC max | 56 V |
Corrente di uscita | 12 A |
Durata Power Boost min | 5 s |
Ondulazione residua (s-s) max | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 110 mV |
Diagnosi
Contatto d'allarme | si |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 5000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Classe di protezione (EN IEC 61140) | I |
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Grado di inquinamento | 2 |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Protezione dal surriscaldamento uscita | si |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Tipo di raffreddamento | Circolazione d’aria naturale |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
---|---|
PCB rivestito conforme | no |
Materiale custodia | Alluminio, Acciaio inox |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto | 890 g |
---|---|
Tipo di fissaggio | geschnappt |
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35 |
posizione di montaggio | Orizzontale, Verticale |
Altezza | 143 mm |
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 153 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Derating da | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 5 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 20 |
WEEE | compliant |
CE | 2014/30/EU |
---|
Certificazioni
UL | E200364 |
---|---|
ULc | E200364 |
SEMI F47 | compliant |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879910958 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044095 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----