Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro cap modulo buffer

IN:47-56 VDC OUT: 46-46VDC/20A per 100ms

Codice: 85459
Peso: 0.735 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Commutabilità in parallelo si
Grado di sicurezza SELV/PELV
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min 46 V
Tensione di entrata CC max 56 V
Corrente di carica max 0,5 A
Tempo di ricarica min 20 s
Tempo di ricarica max 45 s
Protezione da picchi di tensione CC max 72 V
Rendimento 99 %
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 48 V
Tensione di uscita CC min 46 V
Tensione di uscita CC max 56 V
Tensione di uscita impostabile si
Corrente di uscita funzionamento buffer 26 A
Output current max. 20 A
Ondulazione residua (s-s) max 200 mV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 123 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 138 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Derating da 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
CEM EN 55022 B

Connection types
Tipo di collegamento 1 Input / Output
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 - In DC
PIN 2 + In DC
PIN 3 - Out
PIN 4 + Out
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 +
PIN 2 A
PIN 3 R
PIN 4 I

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879478120
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85322200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 85459_E222272_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 85459_E222272_NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 85459_ina_3_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 85459_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 85459_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 85459_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 85459_02-11.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: MTBF Report 85459_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Filtro di rete ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio