7/8'' St. 0° Schneidklemmanschluss
5-pol., 0,75 - 1,5mm², 6,8 - 12,5mm
ArtNr.: | 7000-78091-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.098 kg |
Ursprungsland: | RO |
Verfügbar
Beschreibung
Stecker gerade
7/8" (5-polig)
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.75...1.5 mm²
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
7/8" (5-polig)
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.75...1.5 mm²
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
---|---|
Gewinde | 7/8" |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsstrom je Kontakt max. | 10 A |
---|---|
Spannung Phase - Nullleiter | 230 V |
Spannung Phase - Phase | 400 V |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,75 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
Einzeldrahtdurchmesser min. | 0,15 mm |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser max. | 2,8 mm |
---|
Installation | Pin-Belegung
Kodierung | A |
---|---|
Polzahl | 5 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Verriegelung | Messing |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 6,8 mm |
Klemmbereich max. | 9,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134774 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Seitenschneider ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschere ----
---- Anschlusskabel ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschneider ----