Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

Signal

  (11005 Produkte)

Das M8 Produktprogramm besticht vor allem durch die große Variantenvielfalt mit Stecker/Buchse, gerade/gewinkelt sowie verschiedenen Polzahlen. Die M8 Variante gibt es als geschirmte oder ungeschirmte Varianten. Mit der Kunststoffverschraubung für die M8-Steckverbinder bietet Ihnen Murrelektronik eine kostengünstige Alternative für alle Applikationen, bei denen bisher nur kostenintensive Edelstahlvarianten eingesetzt werden konnten. Für die Anwendungen im Lebensmittelbereich stehen die M8 F&B Steckverbinder zur Verfügung, die sich aufgrund ihrer Edelstahlverschraubung sowie der grauen Umspritzungsfarbe besonders gut für diesen Anwendungsbereich eignen.↓ Weiterlesen ↓

Signal
10 20 50 100
Seite: 1 ... 140 141 142 ... 1101
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 138 139 140 141 142 143 144 ... 1101

Features von M8 Produktprogramm „gesteckt, was sonst“:

  • Große Produktvielfalt bei M8 Steckverbindern mit Stecker/Buchse, gerade/gewinkelt, 3-polig / 4-polig und verschiedensten Kabelvarianten (PUR Leitungen oder PVC Leitungen, unterschiedliche Mantelfarben etc.)
  • geschirmte und ungeschirmte M8 Steckverbinder
  • höchstbeständige PUR-Umspritzung
  • kleinste Baumaße und optimierte Haptik
  • integrierter Wellschlauchanschluss
  • viele weitere Produkte wie T- Stücke, Adapter oder LED-Varianten
GESCHIRMTE VARIANTEN: Die neuen geschirmten M8-Steckverbinder gewährleisten auch unter äußeren Störfaktoren eine EMV-sichere Signalübertragung.
LEITUNGEN IN TOP-QUALITÄT: Im Leitungsportfolio befinden sich schleppkettentaugliche, hochflexible, flammwidrige, öl- und chemikalienbeständige PUR-Leitungen. Ergänzt wird das Portfolio mit kostengünstige, chemikalienbeständige PVC-Leitungen.
DICHT UND KONTAKTSICHER BIS IP67: Die PUR-Vollumspritzung der Steckerbinder sorgt dafür, dass sie dauerhaft dicht gemäß Schutzart IP67 sind.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten