M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende
RADOX EM 104 4x0,5 sw 4m
ArtNr.: | 7080-12341-R030400 |
Gewicht: | 0.217 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Buchse 90°
M12, 4-polig
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 4 m |
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
Abmantellänge | 40 mm |
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
Abmantellänge | 40 mm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
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
Kabelkennung | R03 |
---|---|
Bedruckungsfarbe Aderisolation | schwarz (Isolation weiß) |
Bedruckungsabstand Aderisolation | 15 mm |
Mantelfarbe | schwarz |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 4 Adern verseilt |
Adernanordnung | weiß 1, weiß 2, weiß 3, weiß 4 |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 50,6 g/m |
---|---|
Material Mantel | Radox EM 104 |
Außendurchmesser (Mantel) | 5 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | Radox EI 303 |
Anzahl Adern | 4 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,42 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Bedruckungsfarbe Aderisolation | schwarz (Isolation weiß) |
Bedruckungsabstand Aderisolation | 15 mm |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,18 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,5 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, verzinnt |
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Strombelastbarkeit min. Ader | 7,2 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 40,1 Ω/km @ 20 °C |
Nennspannung Power max. (Leiter - Erde) | 600 V |
Nennspannung Power max. (Leiter - Leiter) | 1000 V |
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 3,5 kV |
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) | 3,5 kV |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -50 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 120 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 90 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) | 3 x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (bewegt) | 4 x Außendurchmesser |
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
GTIN | 4065909054918 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |