Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
MSUD Ventilst. BI-11mm freies Ltg-ende  7000-11061-0260150
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MSUD Ventilst. BI-11mm freies Ltg-ende

PUR 3x0.75 ge UL/CSA 1,5m

ArtNr.: 7000-11061-0260150
Gewicht: 0.11 kg
Ursprungsland:  CZ
Wird für Sie priorisiert produziert
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


MSUD
Bauform BI (11 mm)
0...230 V AC/DC
ohne Bauteile
PE am Kabelabgang (0°)
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 1,5 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform MSUD BI
Gewinde M3
Material PBT
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 250 V
Betriebsspannung DC max. 250 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 10 A
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M3
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verschraubung verzinkt
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Material Verschraubung Stahl
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 026
Kabeltyp 2
Bedruckungsfarbe Aderisolation weiß (Isolation schwarz)
Mantelfarbe gelb
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 3 Adern verseilt
Adernanordnung schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 55 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 85 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 5,9 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Innenmantel PVC
Farbe Innenmantel gelb
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 3
Aussendurchmesser Aderisolation 1,8 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 43 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
Bedruckungsfarbe Aderisolation weiß (Isolation schwarz)
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 42
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,75 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6
Verfahrweg (Schleppkette) 5 m @ 25 °C | horizontal
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 300 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 9,6 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 26 Ω/km @ 20 °C
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -30 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -5 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 10 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 15 x Außendurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 2 Mio. @ 25 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879220897
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-11061_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA CA 7000-11061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: CSA US 7000-11061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)

---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten