M12 St. 90° / M12 Bu. 90° A-kod. F&B Pro
TPE-S 0.5+0.25 gesch. bl UL robot+schleppk. 0,3m
ArtNr.: | 7024-46061-5230030 |
Gewicht: | 0.062 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Steckverbinder für Food & Beverage
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Stecker gerade – Buchse 90°
M12 F&B Pro
6-polig
Edelstahl 1.4404 (V4A)
ohne Kabeltülle
IP69K
Cube67
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Technische Daten
Kabellänge | 0,3 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 6 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP68, IP69K |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 6 |
Schlüsselweite | SW14 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP68, IP69K |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch | ohne |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Kontaktträger | eisblau |
---|---|
Material Dichtung | EPDM |
Material Gehäuse | PP |
Material Kontaktträger | PP |
Material Verriegelung | Edelstahl 1.4404 (V4A) |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 105 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12), FDA conform |
---|
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | blau, weiß, braun, schwarz, (grau, rosa) |
---|
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 523 |
---|---|
Mantelfarbe | blau |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern verseilt |
Verseilung (Typ 2) | 4 Adern mit Verseilverbund verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 80 % |
Bandierung | Vlies |
Füller | ja |
Adernanordnung | blau, weiß, braun, schwarz, (grau, rosa) |
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht | 82,5 g/m |
---|---|
Material Mantel | TPE-S |
Shore-Härte Mantel | 47 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 7,9 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PP |
Anzahl Adern | 2 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,35 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 32 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,1 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,25 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 6 |
Material Aderisolation (Daten) | PP |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 1,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Anzahl Adern (Daten) | 1 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 28 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 0,15 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,5 mm² |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Daten) | Litzenklasse 6 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 300 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 4,5 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) | 7,2 A |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 76 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 34 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 3 kV @ 60 s |
Elektrischer Induktivitätsbelag | 0,58 mH/km |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 3 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) | 3 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 105 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -25 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 105 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | 5 x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 4 Mio. @ 20 °C |
Verfahrweg (Schleppkette) | 10 m @ 20 °C |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 3 m/s @ 20 °C |
Anzahl Torsionszyklen | 2 Mio. |
Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879800112 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Verschlussschraube ----