M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 3m
ArtNr.: | 7000-40001-0230300 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.119 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Beschreibung
⚠ HINWEIS ⚠
PRODUKT IST ABGEKÜNDIGT. BITTE ALTERNATIVARTIKEL BEACHTEN.
Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M12, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 3 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Kodierung | A |
Material | PUR |
Polzahl | 3 |
Schlüsselweite | SW13 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Kodierung | A |
Material | PUR |
Polzahl | 3 |
Schlüsselweite | SW13 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 250 V |
Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
---|---|
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | 023 |
---|---|
Kabeltyp | 2 (PUR/PVC) |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 35,97 g |
Material Leiter | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material Aderisolierung | PVC |
Materialeigenschaften Aderisolierung | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte Aderisolierung | 43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | PUR/PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte Mantel | 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel) |
Außen-Ø (Mantel) | 4.3 mm ±5% |
Farbe Mantel | gelb |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
Nennspannung | UL 300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 15× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879353007 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Kabelmarkierer ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Drehmomentschlüssel ----