Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
B6 Stift 10-polig, Crimp, 500 V, 16 A  70MH-ES010-DC03020
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

B6 Stift 10-polig, Crimp, 500 V, 16 A

ArtNr.: 70MH-ES010-DC03020
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.045 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

B6
Stift
10-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 500 V
Betriebsspannung DC 500 V
Betriebsstrom 16 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 4 mm²
AWG-Nummer min. 26
AWG-Nummer max. 11
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. 4,8 mm
Anschlussart Crimp
Geschlecht male
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 10 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Isolationswiderstand min. 100 MΩ
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) IIIa
Überspannungskategorie (EN 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60950-1) III
Mechanische Daten
Haltekraft min. 70 N
Ziehkraft max. 70 N
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Kontakt Messing
Material Kontaktträger PC GF
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße B6
Höhe 33,2 mm
Breite 33,8 mm
Tiefe 51,1 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879638906
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 05-05-24_(7) REACH SVHC CAS No 29420-49-3_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-ES010-DC03020_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-ES010-DC03020_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 70MH-ES010-DC03020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 70MH-ES010-DC03020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten