Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MVK Metall

  (68 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 2
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 2

MVK Metall - Kompakte I/O-Module für härteste Anforderungen

Bewährt und zuverlässig.Sicher (Sicherheitskreise nach EN 13849-1 bis PL e). AIDA-konforme PROFINET-Varianten
MVK Metall ist durch sein Metallgehäuse besonders robust, extrem vibrationsfest sowie schweißperlen- und medienbeständig.Doppelventile belegen nur einen M12-Steckplatz. PROFINET-Varianten mit „Fast-Start-Up“ (< 500 ms).Varianten mit multifunktionalen I/Os. Reduzierung der Varianten minimiert die Lagerhaltungskosten höchste Flexibilität bezüglich Erweiterungen.

Die Diagnosemöglichkeiten von MVK Metall bieten Ihnen detaillierte Informationen bezüglich Art und Ort der Störung bzw. des Fehlers. Nur der „betroffene“ Steckplatz schaltet ab - nicht das gesamte Modul detaillierte Meldung zur Steuerung und LED -Anzeige vor Ort.Stillstandszeiten werden minimiert, da Störungen schneller behoben werden können.

PROFIBUS, PROFINET, CANopen


Verwandte Suchanfragen: Metall IO Modul IP67, Metall IO Modul Feld, Metall EA Modul IP67, Metall EA Modul Feld, Feldbus-Verteilerbox, Kompakte Feldbusbox, Devicenet Verteiler, CanOpen Verteiler, Profibus Verteiler, Profinet Verteiler, Interbus Verteiler, IO-Link Verteiler, robuste Verteilerbox, robuster Feldbusverteiler, Einzelkanaldiagnose, Metallverteiler kompakt, multifunktionaler Verteiler, Eingangsmodul, Ausgangsmodul, robuste Bauform, Eingabe Ausgabe Feldbusmodul, Busmodul Diagnose, Kommunikationsmodul, DP-Schnittstelle, Aktivverteiler Metall, Kompaktmodul Metall, Feldbusbox Metall, Feldbusverteiler Metall, Multifunktionaler Feldbusverteiler, Aktiver Metallverteiler, Robuster Busverteiler, Busmodul Diagnose, IO-Modul, Schaltkasten mit Eingängen und Ausgängen, aktiver Verteiler
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten