Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MVP12, 6xM12, MOSA, steckb. Haube SK

mit Pot. Trennung

ArtNr.: 4927777
Gewicht: 0.14 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


steckbare Anschlusshaube
Möglichkeit zur Potenzialtrennung
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
inklusive Schnellanschlusselementen
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom bei 1-facher Stromeinspeisung max. 8 A
Summenstrom bei 2-facher Stromeinspeisung max. 16 A
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz 2
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart verschraubt, montiert
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Überwurfmutter
Höhe 43 mm
Breite 50,2 mm
Tiefe 145 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform Haube
Polzahl 16
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879057493
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schraubwerkzeug ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Verschlussschraube ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten