Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
LED-Anzeigebaustein weiss  71641
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

LED-Anzeigebaustein weiss

LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40

ArtNr.: 71641
Gewicht: 0.008 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

(weiß)
24 V AC/DC
Schutzart IP40

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 24 V
Betriebsspannung AC min. 20,4 V
Betriebsspannung AC max. 26,4 V
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 20,4 V
Betriebsspannung DC max. 26,4 V
Stromaufnahme min. 13 mA
Stromaufnahme max. 17 mA
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Faston 2.8×0.8 mm
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP40
Mechanische Daten
Durchmesser LED 5 mm
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse grau
Material Gehäuse PVC
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Frontplattenbohrung 8 mm
Höhe 18,5 mm
Breite 12 mm
Tiefe 53 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879040938
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 71641_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 71641_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten