MEF Netzentstörfilter 1-phasig 1-stufig
I:10A U:250 VAC/300 VDC aufschnappbar
ArtNr.: | 10415 |
Gewicht: | 0.312 kg |
Ursprungsland: | IT |
Verfügbar
Beschreibung
Strom: 10 A
aufschnappbar
für universelle Anwendungen
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
aufschnappbar
für universelle Anwendungen
Bedämpfungskurven auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten
Ableitstrom max. | 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 250 V |
Betriebsspannung DC max. | 300 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlaststrom | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× in der Stunde) |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 6 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. | 0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max. | 4 mm² |
AWG Nummer eindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer eindrähtig max. | 9 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig min. | 24 |
AWG Nummer mehr-/feindrähtig max. | 11 |
Geräteschutz | Elektrisch
Dauer Isolationsprüfspannung | 2 s |
---|---|
Isolationsprüfspannung L-L | 2,1 kV |
Isolationsprüfspannung L-N | 2,7 kV |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 107 mm |
Breite | 56 mm |
Tiefe | 39 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | PE |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | L |
PIN 2 | N |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Farbe Kontaktträger | grau |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | L' |
PIN 2 | N' |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420290 |
ECLASS-11.1 | 27420290 |
ECLASS-12.0 | 27420290 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029407 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----