Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt  85361
Abbildung ähnlich

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/2,5ADC

ArtNr.: 85361
Gewicht: 2.1 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Strom: 2.5 A
Ausgangsleistung: 60 W
ohne Tragschienenadapter
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig.
Betauung unzulässig
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung 1 Primärseite extern 1,6 A @115 V AC
Absicherung 2 Primärseite extern 0,8 A @230 V AC
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 1 AC min. 105 V
Eingangsspannung 1 AC max. 125 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsspannung 2 AC min. 220 V
Eingangsspannung 2 AC max. 240 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,5 A
Elektrische Daten | Ausgang
Absicherung Sekundärseite extern 7,5 A
Ausgangsbeschaltung LED, Siebungskondensator, VDR
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom max. 3 A
Bauart Sekundärsicherung Flachsicherung FKS
Restwelligkeit max. 5 %
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 65,5 mm
Befestigungsmaß b 64 mm
Befestigungsmaß c 4,8 mm
Höhe 83 mm
Breite 84 mm
Tiefe 124 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Derating ab 40 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMV EN 55011 B, EN 61000-3-2

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 +
PIN 2 -
PIN 3 -
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 5
PIN 1 + 10 V
PIN 3 - 10 V
PIN 4 115 V
PIN 5 230 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079983
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 85361_752-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85361_752-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85361_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 85361_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 85361_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 85361_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 85361_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)

---- Flachsicherung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten