Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:2000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

ArtNr.: 866164
Gewicht: 24 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
2000 VA
Isolationsklasse T 40/B
lackierte Platine

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 400 V
Eingangsspannung AC min. 380 V
Eingangsspannung AC max. 420 V
Eingangsstrom AC 5,1 A
Einschaltstrom max. 76 A
Kurzschlussstrom 182 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 230 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 2000 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Langlochbefestigung
Befestigungsmaß a 200 mm
Befestigungsmaß b 174 mm
Befestigungsmaß c 9 mm
Höhe 170 mm
Breite 197 mm
Tiefe 250 mm
Durchmesser Bohrung 9 mm
Länge Bohrung 14 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879301527
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 866164_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten