Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO TH 230VAC SK Optokopplermodul  52557
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MIRO TH 230VAC SK Optokopplermodul

IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A

ArtNr.: 52557
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.027 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Triac 0.5 A
230 V AC
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 140 V
Eingangsspannung AC max. 250 V
Eingangsspannung AUS AC min. 0 V
Eingangsspannung AUS AC max. 80 V
Eingangsstrom AC 7,2 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 10 ms
Einschaltverzögerung max. 10 ms
Ruhestrom AUS max. 0,3 mA
Zusatzbedingung Schaltfrequenz je nach Beschaltung
Schaltfrequenz max. 20 Hz
Schaltspannung AC min. 12 V
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltstrom min. 2 mA
Schaltstrom max. 0,5 A
Spannungsabfall AC max. 1,5 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 78 mm
Breite 6,2 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 13
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 14
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026758
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 52557_1541-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 52557_1541-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 52557_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 52557_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 52557_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 52557_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 52557_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Registered US 52557_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)

---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten