Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MQ15-X-Power Flanschstecker Vorderwandmontage

Litzen PVC 4x2,5 0,15m

ArtNr.: 7000-P8081-P820015
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.036 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Flanschstecker
MQ15, 4-polig
mit angeschlossener Litze
Vorderwandmontage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat

Kabellänge 0,15 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Beschichtung Kontakt versilbert
Familie-Bauform MQ15
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 4
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 600 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 16 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Belegung vollbelegt
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Material Gehäuse Messing
Material Kontaktträger PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Bajonettverschluss
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 90 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung P82
Aufbau | Kabel
Adernanordnung schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb
Mechanische Daten | Kabel
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 4
Aussendurchmesser Aderisolation 3,7 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Leiter Querschnitt (Ader) 2,5 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, verzinnt
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 5
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 600 V
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2,5 kV
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 2,5 kV
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 70 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC002061
GTIN 4048879626903
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P8081_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-P8081-P82xxxx_E492831_PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-P8081-P82xxxx_E492831_PVVA_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten