MTL Einphasen Sicherheitstransformator
P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
ArtNr.: | 86460 |
Gewicht: | 20 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Die MTL-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP20 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 7,2 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 4,14 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 108 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 62 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 247 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 142 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
Befestigungsmaß a | 141 mm |
Befestigungsmaß b | 135 mm |
Befestigungsmaß c | 3,5 mm |
Höhe | 168 mm |
Breite | 174 mm |
Tiefe | 220 mm |
Durchmesser Bohrung | 3,5 mm |
Länge Bohrung | 11 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -30 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 |
---|---|
EMV | 2014/30/EU |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078252 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |